??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 11021 RED - Straight reduction union
Bill of material
SO 11021-12-10 118.1024.240
Type
SO 11021-12-10
Mat.-Nr.
118.1024.240
d
12.000 mm
Working pressure (PN)
100 bar
Thread M
M16x1
Thread M
M14x1
SW1
19 mm
SW2
17 mm
SW3
17 mm
L
49.0 mm
z
26.0 mm
e
8.0 mm
Weight kg/100
2.500 kg
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)
NDMRED
14.000 mm
PRED
1.000 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD