??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 11021 RED - Gerade Verschraubung reduziert
Stückliste
SO 11021-12-10 118.1024.240
Type
SO 11021-12-10
Mat.-Nr.
118.1024.240
d
12.000 mm
Druck (PN)
100 bar
Gewinde M
M16x1
Gewinde M
M14x1
SW1
19 mm
SW2
17 mm
SW3
17 mm
L
49.0 mm
z
26.0 mm
e
8.0 mm
Gewicht kg/100
2.500 kg
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)
NDMRED
14.000 mm
PRED
1.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen