??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 10511 OR - Einschraubtülle G mit Conovor O-Ringabdichtung (FKM)
Stückliste
SO 10511-19-1/2 OR 118.0511.676
Type
SO 10511-19-1/2 OR
Mat.-Nr.
118.0511.676
DK1
19.00 mm
G
G1/2
SW
27 mm
L
49.0 mm
D1
21.5 mm
D2
27.0 mm
i
12.0 mm
B
26.0 mm
t
2.5 mm
O-Ring
18.72x2.62
e1
13.0 mm
e2
16.0 mm
Gewicht kg/100
2.600 kg
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)
Download
PICT
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen