??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 10511 OR - Douille cannelée à visser G avec joint torique système Conovor (FKM)
Nomenclature
SO 10511-19-1/2 OR 118.0511.676
Type
SO 10511-19-1/2 OR
Mat.-Nr.
118.0511.676
DK1
19.00 mm
G
G1/2
SW
27 mm
L
49.0 mm
D1
21.5 mm
D2
27.0 mm
i
12.0 mm
B
26.0 mm
t
2.5 mm
O-Ring
18.72x2.62
e1
13.0 mm
e2
16.0 mm
Poids kg/100
2.600 kg
Matériau
AW 6082 (Aluminium)
Download
PICT
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés