SNSQLG-M3-10
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws Made with Special Materials
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsqlg.prj},{NB=SNSQLG-M3-10},{M=M3},{L=10},{D1=5.5},{D=6.0},{T1=0.5},{T=0.7},{L1=3},{B=2.5},{LX=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SNSQLG - High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw with Captive Washer
Bill of material
SNSQLG-M3-10
Catalog Number
SNSQLG-M3-10
SNSQLG-M3-10
Thread
M3
M3
Length L
10
10
mm
Diameter D1
5.5
5.5
mm
Diameter D
6.0
6.0
mm
Length t
0.5
0.5
mm
Length T
0.7
0.7
mm
Length L1
3
3
mm
Width B
2.5
2.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성