SNSL-M4-6
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws Made with Special Materials
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsl.prj},{NB=SNSL-M4-6},{CN=SNSL-M4-6},{M=M4},{L=6.00},{D1=7.0},{L1=4.0},{B=3.0},{MASS=1.5-3.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SNSL - Socket Head Cap Screw/SUS316L
Bill of material
SNSL-M4-6
Catalog Number
SNSL-M4-6
SNSL-M4-6
Thread
M4
M4
Length L
6.00
6.00
mm
Diameter D1
7.0
7.0
mm
Length L1
4.0
4.0
mm
Width B
3.0
3.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성