??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SNSHBB, SNSHPM, SNSHEC, SNSHPK - Goupilles de positionnement, type de petit diamètre, type à petite tête en résine (tolérance D m6)
Nomenclature
SNSHBB-D1.1-L5.0-P1.0-B1.5
Réf. pièce
SNSHBB-D1.1-L5.0-P1.0-B1.5
Forme
Petite tête
Matériau
Couleur du matériau
Noir
D Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
P Incrément de 0.1 mm
mm
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
d
0.4 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés