SNSH-M5-20-C22
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws Made with Special Materials
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsh.prj},{NB=SNSH-M5-20-C22},{CN=SNSH-M5-20-C22},{M=M5},{CHEMF=0.5},{L=20},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{TRL=11300},{MASS=4.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SNSH-C22 - Hastelloy Socket Head Cap Screw (C-22)
Bill of material
SNSH-M5-20-C22
Catalog Number
SNSH-M5-20-C22
SNSH-M5-20-C22
Thread
M5
M5
Length L
20
20
mm
Diameter D1
8.5
8.5
mm
Length L1
5
5
mm
Width B
4.0
4.0
mm
Tension Rupture Load*
11300
11300
N
Mass
4.4
4.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성