??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SNSBB, SNSPM, SNSEC, SNSPK - Small Diameter Locating Pins - Straight Resin Type - Sphere Tolerance Standard
Bill of material
SNSBB-D1.0-L5.0
Part No.
SNSBB-D1.0-L5.0
Type Selection
SNSBB, SNSPM, SNSEC, SNSPK
Material
Color of Material
Black
D 0.1mm Increment
mm
Введите значение для D
D 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
D Dimension Tolerance (m6)
+0.008/+0.002 mm
L 0.5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
d
0.7 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей