??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SNPR, SNPSR - Sanitary Pipes -Both Sides Welded-
Nomenclature
SNPR1S-130-LA-RA
Référence pièce
Matériau
Norme relative au tube
Norme relative au joint
IDF/ISO
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L Forme de la soudure gauche
R Forme de la soudure droite
D
mm
d
mm
A
mm
Forme A H
mm
Forme B Forme C H1
0.0 mm
Forme B Forme C H2
0.0 mm
Forme C H3
0.0 mm
Forme H R(PT)
-
Forme H D1
0.0 mm
Forme H d1
0.0 mm
Forme H H
0 mm
Forme J H
0 mm
Angle du coude
Sélection de l'angle du coude
degree
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés