SNPBBM-D1.00-L5.0
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/snpbb.prj},{NB=SNPBBM-D1.00-L5.0},{SHP=Sphere},{MAT=1},{TS=M},{D=1.00},{L=5.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SNPBB, SNPPM, SNPEC, SNPPK - 小口径定位销 - 树脂型-树脂直杆型/公差选择型
明细表
SNPBBM-D1.00-L5.0
型号
SNPBBM-D1.00-L5.0
形状
球面型
材质
胶木
聚缩醛
MC尼龙(导电性CDR6)
PEEK
胶木
聚缩醛
MC尼龙(导电性CDR6)
PEEK
材质颜色
黑色
D公差选择
m6
g6
h7
m6
g6
h7
D指定单位0.01mm
mm
Enter value for D
D指定单位0.01mm
mm
cm
inch
ft
確定
L 指定单位0.1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
d
0.7
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型