??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
SNODO RULLIERA PORTANTE - P22 – RULLINO PA SEDE FLANGIA – PERNO INTEGRATO
Lista materiale
149047007
Codice
149047007
Lunghezza
137 mm
Lunghezza
194 mm
Lunghezza
215 mm
Lunghezza
9.0 mm
Lunghezza
32.0 mm
Lunghezza
55 mm
Lunghezza
2.8 mm
Lunghezza
54.8 mm
Diametro
20 mm
Interasse
22 mm
PRA
149047003
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD