??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
SNK - Linearführungsschiene aus Stahl, gehärtete Laufbahnen, mehrere Laufwagen (max. Belastung 122.000 N, max. Länge 2.000 mm)
Stückliste
SNK43-110-1-320
Long desription
Die Baureihe SNK besteht aus einer C-Profil-Führungsschiene aus gezogenem Stahl mit gehärteten und geschliffenen Laufflächen sowie einem innenliegenden Läufer mit Kugelumlaufsystem. Hohe Tragfähigkeiten, kompakte Querschnitte und einfache Montage sind die Hauptmerkmale. Hauptvorteile: • Das beste Raum-/Belastbarkeitsverhältnis der Rollon „Linear Line“-Reihe: max. Belastung bis zu 10.858 N, Größe 43 mm. • Hoch Leistung in Single-Rail-Konfiguration. • Befestigungsschrauben sind so dimensioniert, dass eine starke Verbindung zwischen Schiene und Anschlusskonstruktion erreicht wird. 10.9 hochwertige Befestigungsschrauben empfohlen. • Montage der Schiene auf unbearbeiteten Oberflächen möglich. • Lineare Genauigkeit von 0,1 mm/m. • Betriebstemperaturbereich zwischen -20°C und +70 °C.
Produktfamilie
SNK
Baugröße
43 mm
Katalog
Katalog
Laufschiene
Laufschienenlänge
mm
Slider
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen