??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
SNK - Guidage linéaire en acier, piste trempée, patin modulable (charge max 122 000N, longueur maximum 2000 mm)
Nomenclature
SNK43-110-1-320
Long desription
Le SNK se compose d'un rail de guidage profilé en acier avec des pistes de roulement trempées et réctifiées et d'un coulisseau interne avec un système de roulement à billes de recirculation. Les capacités de charge élevée, une section compactes et un montage simple et facile sont ses principales caractéristiques.
Famille
SNK
Section
43 mm
Catalogue
Catalogue
Rail
Longueur rail
mm
Slider
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés