??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
SNK - Guía lineal de acero, pistas de rodadura templadas, cursor con recirculacion de bolas (carga máx. 10858 N, longitud máx. 2000 mm)
Lista de materiales
SNK43-110-1-320
Long desription
La serie SNK consiste en una guía con un perfil en C de acero laminado y pistas de rodadura templadas y rectificadas y un cursor interno con un sistema de rodamientos de recirculación de bolas. Las elevadas capacidades de carga, las secciones transversales compactas y el fácil y simple montaje caracterizan esta serie.Ventajas principales:• La mejor relación de espacio/capacidad de carga de la gama «Linear Line» de Rollon: carga máx. de hasta 10858 N, tamaños de hasta 43 mm.• Alto rendimiento en configuraciones de una única guía. La gran anchura de la guía permite un posicionamiento estable del mismo sobre su soporte.• Tornillos de anclaje dimensionados para lograr una fuerte conexión entre la guía y el bastidor. Se recomienda el uso de tornillos de anclaje 10.9 de calidad.• La amplia y resistente interfaz carril/bastidor permite el uso de materiales de rendimiento medio para el bastidor y el montaje de la guía en superficies no mecanizadas.• Precisión lineal de 0.1 mm/m.• Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 °C y +70 °C.
Familia
SNK
Sección
43 mm
Catálogo
Catálogo
Guía
Longitud de guía
mm
Slider
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD