??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
SNK - стальная линейная направляющая, закаленные дорожки качения, каретка с системой рециркуляции шариков (макс. грузоподъемность 122000 Н, макс. длина 2000 мм)
Спецификация
SNK43-110-1-320
Long desription
Направляющая серии SNK состоит из холоднотянутого стального С-профиля с закаленными и шлифованными дорожками качения, каретки с системой рециркуляции шариков. Характерными особенностями этой серии является высокая грузоподъемность, небольшие размеры поперечного сечения и легкий монтаж.Основные преимущества:• Лучшее соотношение размеры/грузоподъемность для Rollon «Linear Line»: максимальная нагрузка до 10858 Н, размеры до 43 мм;• Высокая производительность в конфигурации с одной направляющей. Большая ширина рельса позволяет устойчиво устанавливать рельс на опоре;• Крепежные винты рассчитаны на надежное соединение рейки с базой. Рекомендуем использовать винты классом прочности «10,9»;• Широкий и прочный контакт направляющей с базой позволяет использовать необработанные поверхности для монтажа;• Линейная точность 0,1 мм/м;• Диапазон рабочих температур от –20 °C до +70 °C.
Модельный ряд
SNK
Раздел
43 mm
Каталог
Каталог
Направляющая
Длина направляющей
mm
Slider
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей