카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
SNB-22.2
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
SNB
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/snb/snb_nut.prj},{NB=SNB-22.2},{DIA=22.2 mm},{DIAPN=22.2},{DIAA=22.200},{A=0.875},{DIACODE=22.2},{B=1.500},{C=1.750},{DL=3800},{SL=12250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Helix Linear
Description
SNB - Sleeve nut, bronze
Bill of material
SNB-22.2
Part Number
SNB-22.2
SNB-22.2
Screw Dia
22.2 mm
22.2 mm
Nut dia.
1.500
1.500
인치
Nut length
1.750
1.750
인치
Dynamic load
3800
3800
lbs.
Static load
12250
12250
lbs.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성