카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7111.300
Rittal
System accessories
Cable routing
Cable routing
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung/snap_in_kabelfuehrung.prj},{NB=7111.300},{BEST=7111.300},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Snap-in Kabelführung zum Verriegeln},{BEZ2=Befestigung Systemlochung 6,2 mm},{VE=10 St.},{INFOPAGE=hb34_s668},{GEW=0.040},{VERS=1},{CNSECLASS51=27-18-06-23},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Snap-in cable routing - for clipping into the system punchings
Bill of material
7111.300
Model No.
7111.300
7111.300
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Snap-in cable management for locking
Snap-in cable management for locking
Designation 2
attachment system punchings 6,2 mm
attachment system punchings 6,2 mm
Packs of
10 Pcs.
Weight
0.040
0.040
kg
CNSECLASS51
27-18-06-23
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성