SNAFJ20A
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/snafj_asmtab.prj},{NB=SNAFJ20A},{TYPE=SNAFJ},{NO=20A},{A=110},{B=52},{C=32},{H=51},{HH=32},{D1=38.000},{D2=19.120},{D3=34.000},{D4=20.000},{H1=8.000},{H2=9.735},{H3=2.210},{H4=11.070},{H5=21.270},{H6=10.440},{H7=13.000},{H8=21.270},{W1=10.100},{W2=26.000},{W3=30.000},{W4=20.000},{T1=2.800},{DEG1=32.360},{DEG2=45.000},{NDM=26.441},{NDP=14.100},{ND=32.000},{D5=19.000},{PPATH=snafj/snafj_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SNAFJ - 암록 커플러 -암나사 소켓-
BOM
SNAFJ20A
형번
SNAFJ20A
SNAFJ20A
번호
20A
20A
A
110
110
mm
B
52
52
mm
C
32
32
mm
H
51
51
mm
h
32
32
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성