dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2902-4700-25 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.9. Kompakte Bauform
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_09/sn050580.prj},{NB=SN2902-4700-25 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=25},{HUBXL=0.00},{DAN1=4700},{DAN2=11615},{BAR=150},{A=110},{L=135},{V=0.130},{FA=31.17},{KG=2.15},{PPATH=sn05058001.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=125701}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2902-4700 - Gasdruckfeder
Bill of material
SN2902-4700-25 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
25
25
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
4700
daN
(daN2)
11615
11615
daN
(bar)
150
bar
(A)
110
110
mm
(L)
135
135
mm
(V)
0.130
0.130
I
(FA)
31.17
cm2
(kg)
2.15
2.15
kg
(PPATH)
sn05058001.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
125701
125701
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성