??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
STRACK
Descrizione
SN2883-4500 - Sistemi di molle a gas controllati
Lista materiale
SN2883-4500-50-170 BL=170 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
mm
Lunghezza
mm
Inserisci valore per BL
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
Lunghezza di precompressione
mm
Inserisci valore per HUBXL
Lunghezza di precompressione
mm
cm
inch
ft
(V)
24 V DC V
(A)
mm
(L)
mm
(L1)
mm
(BL_MIN)
170 mm
(BL_MAX)
1400 mm
(daN1)
4500 daN
(daN2)
daN
(bar)
150 bar
(Fa)
28.27 cm2
(PPATH)
sn05054201.prj
Prezzo (Euro/1)
Euro/1
Cod. art.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD