dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2882-6500-50 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.3. Gasdruckfedersysteme
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_03/sn050538.prj},{NB=SN2882-6500-50 Gesteuerte Gasdruckfedersysteme HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=50},{HUBXL=0.00},{V=24 V DC},{A=178},{L=241},{L1=228},{DAN1=6500},{DAN2=8010},{BAR=150},{FA=44.18},{PPATH=sn05053801.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=624040}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2882-6500 - Gesteuerte Gasdruckfedersysteme
Bill of material
SN2882-6500-50 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
50
50
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(V)
24 V DC
V
(A)
178
178
mm
(L)
241
241
mm
(L1)
228
228
mm
(daN1)
6500
daN
(daN2)
8010
8010
daN
(bar)
150
bar
(Fa)
44.18
cm2
(PPATH)
sn05053801.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
624040
624040
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성