dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2882-1500-50 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.3. Gasdruckfedersysteme
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_03/sn050534.prj},{NB=SN2882-1500-50 Gesteuerte Gasdruckfedersysteme HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=50},{HUBXL=0.00},{V=24 V DC},{A=150},{L=211},{L1=200},{DAN1=1500},{DAN2=1705},{BAR=90},{FA=15.90},{PPATH=sn05053401.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=624028}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2882-1500 - Gesteuerte Gasdruckfedersysteme
Bill of material
SN2882-1500-50 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
50
50
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(V)
24 V DC
V
(A)
150
150
mm
(L)
211
211
mm
(L1)
200
200
mm
(daN1)
1500
daN
(daN2)
1705
1705
daN
(bar)
90
bar
(Fa)
15.90
cm2
(PPATH)
sn05053401.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
624028
624028
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성