??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
SN2872-750 - Gasdruckfeder (ISO 11901-1 CNOMO E.24.54.815.N VDI 3003)
Спецификация
SN2872-750-80 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
mm
(A)
mm
путь предварительного натяжения
mm
Введите значение для HUBXL
путь предварительного натяжения
mm
cm
inch
ft
(L)
mm
(Fi)
430 daN
(daN1)
750 daN
(daN2)
1000 daN
(Si)
6 mm
(D1)
50 mm
(D2)
30 mm
(D4)
2xM8 mm
(D5)
20 mm
(bar)
105 bar
(PPATH)
sn05065501.prj
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
№ арт.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей