??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2872-750 - Gasdruckfeder (ISO 11901-1 CNOMO E.24.54.815.N VDI 3003)
Bill of material
SN2872-750-80 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
mm
(A)
mm
Vorspannweg
mm
Enter value for HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
(L)
mm
(Fi)
430 daN
(daN1)
750 daN
(daN2)
1000 daN
(Si)
6 mm
(D1)
50 mm
(D2)
30 mm
(D4)
2xM8 mm
(D5)
20 mm
(bar)
105 bar
(PPATH)
sn05065501.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)