??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
STRACK
Descrizione
SN2872-750 - Gasdruckfeder (ISO 11901-1 CNOMO E.24.54.815.N VDI 3003)
Lista materiale
SN2872-750-80 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
mm
(A)
mm
Lunghezza di precompressione
mm
Inserisci valore per HUBXL
Lunghezza di precompressione
mm
cm
inch
ft
(L)
mm
(Fi)
430 daN
(daN1)
750 daN
(daN2)
1000 daN
(Si)
6 mm
(D1)
50 mm
(D2)
30 mm
(D4)
2xM8 mm
(D5)
20 mm
(bar)
105 bar
(PPATH)
sn05065501.prj
Prezzo (Euro/1)
Euro/1
Cod. art.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD