??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
STRACK
Descrizione
SN2827 - Giunto
Lista materiale
SN2827-1/8
PDF-INFO
PDF
(D)
1/8
(L1)
41.5 mm
(D1)
16 mm
(L2)
12 mm
(L3)
4.5 mm
(L4)
16.5 mm
(L5)
25 mm
(SW)
5 mm
Prezzo (Euro/1)
Euro/1
Cod. art.
600779
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD