??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2827 - Verbindungsstück
Bill of material
SN2827-1/8
PDF-INFO
PDF
(D)
1/8
(L1)
41.5 mm
(D1)
16 mm
(L2)
12 mm
(L3)
4.5 mm
(L4)
16.5 mm
(L5)
25 mm
(SW)
5 mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
600779
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD