??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STRACK
Description
SN2827 - Connecteur
Nomenclature
SN2827-1/8
PDF-INFO
PDF
(D)
1/8
(L1)
41.5 mm
(D1)
16 mm
(L2)
12 mm
(L3)
4.5 mm
(L4)
16.5 mm
(L5)
25 mm
(SW)
5 mm
Prix (Euro/1)
Euro/1
Article.
600779
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés