??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2827-1/8-8 - Verbindungsstück
Bill of material
SN2827-1/8-8
PDF-INFO
PDF
(D)
G1/8"
(L1)
19.5 mm
(D1)
8 mm
(L2)
9 mm
(L3)
25 mm
(SW)
3 mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
607152
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)