??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
SN2827-1/8-8 - Переходник
Спецификация
SN2827-1/8-8
PDF-INFO
PDF
(D)
G1/8"
(L1)
19.5 mm
(D1)
8 mm
(L2)
9 mm
(L3)
25 mm
(SW)
3 mm
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
№ арт.
607152
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей