??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
SN2827 - Переходник
Спецификация
SN2827-1/8
PDF-INFO
PDF
(D)
1/8
(L1)
41.5 mm
(D1)
16 mm
(L2)
12 mm
(L3)
4.5 mm
(L4)
16.5 mm
(L5)
25 mm
(SW)
5 mm
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
№ арт.
600779
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей