dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2825-5000-80 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.7. Mit vermindertem Druckanstieg
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_07/sn050450.prj},{NB=SN2825-5000-80 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=80},{HUBXL=0.00},{DAN1=5000},{DAN2=6110},{BAR=150},{A=220},{L=300},{V=1.432},{FA=33.18},{KG=14.85},{PPATH=sn05045001.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=143817}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2825-5000 - Gasdruckfeder
Bill of material
SN2825-5000-80 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
80
80
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
5000
daN
(daN2)
6110
6110
daN
(bar)
150
bar
(A)
220
220
mm
(L)
300
300
mm
(V)
1.432
1.432
l
(Fa)
33.18
cm2
(kg)
14.85
14.85
kg
(PPATH)
sn05045001.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
143817
143817
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성