dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2825-1500-80 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.7. Mit vermindertem Druckanstieg
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_07/sn050438.prj},{NB=SN2825-1500-80 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=80.0},{HUBXL=0.00},{DAN1=1500},{DAN2=1860},{BAR=148},{A=190.0},{L=270.0},{V=0.427},{FA=10.18},{KG=7.05},{PPATH=sn05043801.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=143799}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2825-1500 - Gasdruckfeder
Bill of material
SN2825-1500-80 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
80.0
80.0
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
1500
daN
(daN2)
1860
1860
daN
(bar)
148
bar
(A)
190.0
190.0
mm
(L)
270.0
270.0
mm
(V)
0.427
0.427
l
(Fa)
10.18
cm2
(kg)
7.05
7.05
kg
(PPATH)
sn05043801.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
143799
143799
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성