dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2820-P-6600-80 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.5. Standard, ISO, VDI, CNOMO
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_05/sn050507.prj},{NB=SN2820-P-6600-80 Gasdruckfeder (ISO 11901-1 VDI 3003) HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=80},{HUBXL=0.00},{DAN1=6600},{DAN2=9060},{BAR=147},{A=220},{L=300},{V=1.293},{FA=44.18},{KG=16.15},{PPATH=sn05050701.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=607044}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2820-P-6600 - Gasdruckfeder (~ISO 11901-1 ~VDI 3003)
Bill of material
SN2820-P-6600-80 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
80
80
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
6600
daN
(daN2)
9060
9060
daN
(bar)
147
bar
(A)
220
220
mm
(L)
300
300
mm
(V)
1.293
1.293
l
(Fa)
44.18
cm2
(kg)
16.15
16.15
kg
(PPATH)
sn05050701.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
607044
607044
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성