dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2820-A-10000-63 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.6. Standard, ISO, VDI, CNOMO
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_06/sn050092.prj},{NB=SN2820-A-10000-63 Gasdruckfeder (ISO 11901-1 CNOMO E.24.54.815.N VDI 3003) HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=63},{HUBXL=0.00},{DAN1=10000},{DAN2=13450},{BAR=141},{A=224},{L=287},{V=1.705},{FA=70.88},{KG=41.2},{PPATH=sn05009201.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=10034097}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2820-A-10000 - Gasdruckfeder (ISO 11901-1 CNOMO E.24.54.815.N VDI 3003)
Bill of material
SN2820-A-10000-63 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
63
63
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
10000
daN
(daN2)
13450
13450
daN
(bar)
141
bar
(A)
224
224
mm
(L)
287
287
mm
(V)
1.705
1.705
l
(Fa)
70.88
cm2
(kg)
41.2
41.2
kg
(PPATH)
sn05009201.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
10034097
10034097
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성