dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2820-750-100 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.5. Standard, ISO, VDI, CNOMO
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_05/sn050032.prj},{NB=SN2820-750-100 Gasdruckfeder (ISO 11901-1 CNOMO E.24.54.815.N VDI 3003) HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=100.0},{HUBXL=0.00},{DAN1=740},{DAN2=1105},{BAR=150},{A=195.0},{L=295.0},{V=0.147},{FA=4.91},{KG=1.85},{PPATH=sn05003201.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=141582}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2820-750 - Gasdruckfeder (ISO 11901-1 CNOMO E.24.54.815.N VDI 3003)
Bill of material
SN2820-750-100 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
100.0
100.0
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
740
daN
(daN2)
1105
1105
daN
(bar)
150
bar
(A)
195.0
195.0
mm
(L)
295.0
295.0
mm
(V)
0.147
0.147
l
(Fa)
4.91
cm2
(kg)
1.85
1.85
kg
(PPATH)
sn05003201.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
141582
141582
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성