dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2811-470-25 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.5. Extra power
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_05/sn050571.prj},{NB=SN2811-470-25 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=25},{HUBXL=0.00},{DAN1=470},{DAN2=795},{BAR=150},{A=57},{L=82},{V=0.019},{FA=3.1},{KG=0.20},{PPATH=sn05057101.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=125904}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2811-470 - Gasdruckfeder
Bill of material
SN2811-470-25 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
25
25
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
470
daN
(daN2)
795
795
daN
(bar)
150
bar
(A)
57
57
mm
(L)
82
82
mm
(V)
0.019
0.019
I
(FA)
3.1
cm2
(kg)
0.20
0.20
kg
(PPATH)
sn05057101.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
125904
125904
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성