??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
STRACK
Descrição:
SN1890 - Peça de fixação para suspensão de punção
Lista de peças
SN1890-8.5-8-20
PDF-INFO
PDF
(A)
8.5 mm
(B)
8 mm
(L)
20 mm
(L1)
10 mm
(L2)
15 mm
(a1)
0.5 mm
(R)
1.5 mm
(V)
2.5 mm
(D1)
M4 mm
Price (Euro/1)
Euro/1
Art.No.
139888
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD