??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
STRACK
Beschreibung
SN1890 - Klemmstück für Stempelaufhängung
Stückliste
SN1890-8.5-8-20
PDF-INFO
PDF
(A)
8.5 mm
(B)
8 mm
(L)
20 mm
(L1)
10 mm
(L2)
15 mm
(a1)
0.5 mm
(R)
1.5 mm
(V)
2.5 mm
(D1)
M4 mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
139888
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen