??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
STRACK
Описание
SN1890 - Зажим для подвеса штемпеля
Спецификация
SN1890-8.5-8-20
PDF-INFO
PDF
(A)
8.5 mm
(B)
8 mm
(L)
20 mm
(L1)
10 mm
(L2)
15 mm
(a1)
0.5 mm
(R)
1.5 mm
(V)
2.5 mm
(D1)
M4 mm
Цена (ЕВРО/1)
Euro/1
№ арт.
139888
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей