dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
QA認證資訊
目錄: STRACK
Created: 19.07.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1582-40
STRACK
03. Allgemeines Zubehör
3.7. Tragelemente
Powered by
CAD模型選擇
{strack/z_kat/z_07/sn100223.prj},{NB=SN1582-40 Tragwange mit Bolzen, mit Fallringsicherung},{PDF=PDF},{D1=40},{Z1MAX=5000},{B2=150},{B3=52.0},{B4=22.5},{B5=0},{B6=45},{B7=60},{D2=42},{D3=22.0},{D4=33},{H2=100},{H3=95},{H4=60},{L1=210},{L2=55},{L3=50},{L4=25},{L5=40.0},{L6=87},{L7=187.0},{R1=12},{R2=20},{DIN_EN_ISO_4762-8.8=M20x120},{T4=22},{D7=50},{D8=18},{BL1=155},{BL7=10},{BL8=12},{SD1=10},{SD2=10},{D11=30},{D12=40},{D13=28},{FORM=A},{PPATH=sn10022301.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=58399}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN1582 - Tragwange mit Bolzen, mit Fallringsicherung
Bill of material
SN1582-40
PDF-INFO
PDF
(d1)
40
40
mm
(Z1max)
5000
5000
kg
(b2)
150
150
mm
(b3)
52.0
52.0
mm
(b4)
22.5
22.5
mm
(b5)
0
0
mm
(b6)
45
45
mm
(b7)
60
60
mm
(d2)
42
42
mm
(d3)
22.0
22.0
mm
(d4)
33
33
mm
(h2)
100
100
mm
(h3)
95
95
mm
(h4)
60
60
mm
(L1)
210
210
mm
(L2)
55
55
mm
(L3)
50
50
mm
(L4)
25
25
mm
(L5)
40.0
40.0
mm
(L6)
87
87
mm
(L7)
187.0
187.0
mm
(r1)
12
12
mm
(r2)
20
20
mm
(DIN_EN_ISO_4762-8.8)
M20x120
M20x120
(T4)
22
22
mm
(D7)
50
50
mm
(D8)
18
18
mm
(BL1)
155
155
mm
(BL7)
10
10
mm
(BL8)
12
12
mm
(SD1)
10
10
mm
(SD2)
10
10
mm
(D11)
30
30
mm
(D12)
40
40
mm
(D13)
28
28
mm
(Form)
A
A
(PPATH)
sn10022301.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
58399
58399
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型