??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
SN - Guida lineare in acciaio, piste temprate, cursori multipli (max. carico 10858 N, max. lunghezza 2000 mm)
Lista materiale
SN28-60-30-130
Long decription
SN è una guida lineare con profilo a C in acciaio trafilato, con piste di rotolamento temprate e rettificate e cursore a sfere interno alla guida. I principali vantaggi sono le elevate capacità di carico, la sezione compatta e la semplicità di montaggio. Possibilità di più cursori in una gabbia a sfere comune, lunghezza cursore variabile.Vantaggi principali:• Miglior rapporto ingombro/carico della serie “Linear Line”: max. carico fino a 122000 N, taglia fino a 63 mm.• Prestazioni elevate in configurazione a singola guida. La dimensione della guida consente un posizionamento stabile sul supporto.• Viti di fissaggio di dimensione ideale per un robusto accoppiamento guida/struttura. Si raccomanda l'uso di viti con classe di resistenza 10.9.• L'ampia superficie d'appoggio consente il montaggio su superfici non lavorate o l’utilizzo di materiale a medie prestazioni per la struttura.• Precisione lineare di 0,1 mm/m.• Intervallo di temperatura tra -20 e +130°C.
Famiglia
SN
Sezione
Catalogo
Catalogo
Tipo cursore
Lunghezza cursore
mm
Lunghezza cursore 1
mm
Lunghezza cursore 2
mm
Corsa
mm
Lunghezza guida
mm
M
25 mm
N
80 mm
K
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD