??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
SN - Guía lineal de acero, pistas de rodadura templadas, varios cursores (carga máx. 122000 N, longitud máx. 2000 mm)
Lista de materiales
SN28-60-30-130
Long decription
El SN consta de una guía de acero laminado con perfil en C, con pistas de rodadura templadas y rectificadas, y un cursor con jaula de bolas que se desplaza dentro de la guía. Las elevadas capacidades de carga, las secciones transversales compactas y el fácil y simple montaje caracterizan esta serie. Varios cursores pueden desplazarse en una misma jaula de bolas dentro de las guías, y las longitudes de los cursores también pueden variar.Ventajas principales:• La mejor relación de espacio/capacidad de carga de la gama «Linear Line» de Rollon: carga máx. de hasta 122000 N, tamaños de hasta 63 mm.• Alto rendimiento en configuraciones de una única guía. La gran anchura de la guía permite un posicionamiento estable del mismo sobre su soporte.• Tornillos de anclaje dimensionados para lograr una fuerte conexión entre la guía y el bastidor. Se recomienda el uso de tornillos de anclaje 10.9 de calidad.• La amplia y resistente interfaz carril/bastidor permite el uso de materiales de rendimiento medio para el bastidor y el montaje de la guía en superficies no mecanizadas.• Precisión lineal de 0.1 mm/m.• Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 °C y +130 °C.
Familia
SN
Sección
Catálogo
Catálogo
Tipo de cursor
Longitud del Cursor
mm
Longitud 1 del Cursor
mm
Longitud 2 del Cursor
mm
Carrera
mm
Longitud de la guía
mm
M
25 mm
N
80 mm
K
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD