??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
SN型 - ソケット
部品表
S33SN BRASS NBR
製品型式
S33SN BRASS NBR
製品番号
CA85173
相手側ホースサイズ
内径Φ5 mm
本体材質
真鍮
質量
91 g
L
(57) mm
Φd
(22) mm
ΦD
20.5 mm
H1 (2面幅)
六角21
H2 (2面幅)
六角19
ΦB
4.5 mm
シール材質
ニトリルゴム
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)