카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SMUB-5-10-1-NC-DC12-L
CHELIC
Valves
SMUB-3000、5000、7000、9000 3 ports 2 position solenoid valve(base mounting type)
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/valve/smub_series/smub_body.prj},{NB=SMUB-5-10-1-NC-DC12-L},{MODEL=SMUB:3 ports 2 positions solenoid valve},{MODELNUMBER=5},{COILNUMBER=-10},{SMMT=1},{VALVETYPE=-NC},{VOLTAGE=-DC12},{WIRETYPE=-L},{NOOFMANIFOLDS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
SMUB - VALVE
Bill of material
SMUB-5-10-1-NC-DC12-L
Model
SMUB:3 ports 2 positions solenoid valve
Model Number
5:5000 series
5:5000 series
Coil Number
10:single
10:single
Port size
Rc1/8"
Rc1/8"
Valve Type
NC:normally close
NO:normally open
NC:normally close
NO:normally open
Voltage
12:12V DC 0.7W
24:24V DC 2.5W
110:110V AC 3W
220:220V AC 3W
12:12V DC 0.7W
24:24V DC 2.5W
110:110V AC 3W
220:220V AC 3W
Wire Type
L
T
L
T
no.of manifolds
None : without manifold
M1: 1set
None : without manifold
M1: 1set
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성