??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
SMT-C1 - sensore di finecorsa
Lista materiale
571339 SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
Codice prodotto
Tipo
B1
16.000 mm
B2
3.500 mm
B3
8.800 mm
D1
3.000 mm
H1
17.000 mm
H2
9.200 mm
H3
4.000 mm
H4
4.000 mm
H5
3.800 mm
L1
34.000 mm
L2
26.000 mm
L3
14.500 mm
L4
13.000 mm
L5
10.000 mm
L6
3.500 mm
L7
3.000 mm
Piano chiave
5.500 mm
Peso
kg
GTIN
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD