??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
SMT-C1 - Pozisyon sensörü
Malzeme listesi
571339 SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
Ürün numarası
Tip
B1
16.000 mm
B2
3.500 mm
B3
8.800 mm
D1
3.000 mm
H1
17.000 mm
H2
9.200 mm
H3
4.000 mm
H4
4.000 mm
H5
3.800 mm
L1
34.000 mm
L2
26.000 mm
L3
14.500 mm
L4
13.000 mm
L5
10.000 mm
L6
3.500 mm
L7
3.000 mm
Anahtar ağız genişliği
5.500 mm
Ağırlık
kg
GTIN
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir