??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
SMT-C1 - Näherungsschalter
Stückliste
571339 SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
Teilenummer
Typ
B1
16.000 mm
B2
3.500 mm
B3
8.800 mm
D1
3.000 mm
H1
17.000 mm
H2
9.200 mm
H3
4.000 mm
H4
4.000 mm
H5
3.800 mm
L1
34.000 mm
L2
26.000 mm
L3
14.500 mm
L4
13.000 mm
L5
10.000 mm
L6
3.500 mm
L7
3.000 mm
Schlüsselweite
5.500 mm
Gewicht
kg
GTIN
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen