??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SMT-C1 - capteur de proximité
Nomenclature
571339 SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
N° de pièce
Type
B1
16.000 mm
B2
3.500 mm
B3
8.800 mm
D1
3.000 mm
H1
17.000 mm
H2
9.200 mm
H3
4.000 mm
H4
4.000 mm
H5
3.800 mm
L1
34.000 mm
L2
26.000 mm
L3
14.500 mm
L4
13.000 mm
L5
10.000 mm
L6
3.500 mm
L7
3.000 mm
Ouverture de clé
5.500 mm
Poids
kg
GTIN
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés